Inbouwcontactdoos randaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - blauw - kleine hartafstand - kinderbeveiliging - P17 Tempra
CEE materiaal
Legrand
Inbouwcontactdoos randaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - blauw - kleine hartafstand - kinderbeveiliging - P17 Tempra
Ref.. 057675
EAN nr.
3245060576752
Inbouwcontactdoos randaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - blauw - kleine hartafstand - kinderbeveiliging - P17 Tempra
Kortingsgroep : O1
10,74 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 250 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | Overig |
Aantal polen | 2 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 62 mm |
Boorgatafstand verticaal | 38 mm |
Flensmaat horizontaal | 50 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 38 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER