Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
CEE materiaal
Legrand
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Ref.. 053833
EAN nr.
3245060538330
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Kortingsgroep : O1
278,92 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 106 mm |
Boorgatafstand verticaal | 85 mm |
Flensmaat horizontaal | 106 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 77 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
4 Document(s)
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER