Inbouwcontactdoos 32A - 4h - 110V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
CEE materiaal
Legrand
Inbouwcontactdoos 32A - 4h - 110V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Ref.. 555281
EAN nr.
3245065552812
Inbouwcontactdoos 32A - 4h - 110V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Kortingsgroep : O1
23,32 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) geel |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 4 h |
Kenkleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
2 Document(s)
3D Autocad
BIM Data
4 Document(s)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Overeenkomst
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
SELECTEER