Inbouwcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+A -CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
CEE materiaal
Legrand
Inbouwcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+A -CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
Ref.. 051127
EAN nr.
3245060511272
Inbouwcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+A -CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
Kortingsgroep : O1
79,03 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 74 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 60 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
3 Document(s)
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER