Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
CEE materiaal
Legrand
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Ref.. 555388
EAN nr.
3245065553888
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Kortingsgroep : O1
33,93 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
2 Document(s)
3D Autocad
BIM Data
4 Document(s)
Overeenkomst
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
PEP
Overeenkomst
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
SELECTEER