Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra

CEE materiaal Legrand

Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra

Ref.. 051130 EAN nr. 3245060511302

Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra

Kortingsgroep : O1
72,22 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 4
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 84 mm
Boorgatafstand verticaal 70 mm
Flensmaat horizontaal 74 mm
Boorgatafstand horizontaal 60 mm

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
4 Document(s)
3D Autocad
051130.dwg dwg (0.11 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)