Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Haakse contactstop 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra

CEE materiaal Legrand

Haakse contactstop 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra

Ref.. 052974 EAN nr. 3245060529741

Haakse contactstop 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra

Kortingsgroep : O1
134,11 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Insteekrichting Schuin (gehoekt)
Materiaal Overig
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
2500289-02.pdf pdf (0.03 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
052974.dwg dwg (0.08 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst