Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Haakse contactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

CEE materiaal Legrand

Haakse contactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

Ref.. 052064 EAN nr. 3245060520649

Haakse contactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

Kortingsgroep : O1
59,70 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Insteekrichting Schuin (gehoekt)
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
052064.dwg dwg (0.08 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-2015-016-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst