Deur XL3 4000 metaal +sluiting R7035 geprof.H2000 B725
Installatiekasten
Legrand
Deur XL3 4000 metaal +sluiting R7035 geprof.H2000 B725
Ref.. 020554
EAN nr.
3245060205546
Geprofileerde en omkeerbare deur XL³ 4000 metaal, R7035. H2000 B725. Geleverd met sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Kan gemonteerd worden aan voor-achter- en zijkant.
Kortingsgroep : N2
885,86 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1800 mm |
Hoogte | 725 mm |
Diepte | 60 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
2 Document(s)
BIM Data
BIM Data
SELECTEER