CPE - ALC lichtsensor inbouw DALI/DSI IP40
CP Electronics
CP ELECTRONICS
CPE - ALC lichtsensor inbouw DALI/DSI IP40
Ref.. CP010004
EAN nr.
5012774622284
CPE - ALC lichtsensor inbouw DALI/DSI IP40
Kortingsgroep : J2
135,14 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering sensor | Lichtsensor ingebouwd |
---|---|
Contacten | 1 maakcontact |
Inschakelhelderheid | 0-250 lx |
Uitschakelhelderheid | 0-250 lx |
Uitschakelvertraging | 99 s |
Inschakelvertraging | 0 s |
Max. schakelvermogen | 2300 W |
C-Belasting | Nee |
Met automatische nachtuitschakeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Nom. spanning | 220 V |
---|---|
Max. schakelstroom (ohmse belasting) | 10 A |
Bedrijfstemperatuur | -10-35 °C |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 65 mm |
Diepte | 3.7 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 61 mm |
Slagvastheid | Overig |
opslagtemperatuur | -10-35 °C |
Spanningstype | AC |
Aansluitwijze | Steekklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |