Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contactstop 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

CEE materiaal Legrand

Contactstop 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Ref.. 555525 EAN nr. 3414970734808

Contactstop 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Kortingsgroep : O1
77,97 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 63 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Gebruikersinstructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
555525.dwg dwg (0.11 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP