Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contactstop 63A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

CEE materiaal Legrand

Contactstop 63A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Ref.. 555529 EAN nr. 3414970734846

Contactstop 63A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Kortingsgroep : O1
80,10 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 63 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technische fiche
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
555529.dwg dwg (0.11 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP