Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contactstop 63A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra

CEE materiaal Legrand

Contactstop 63A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra

Ref.. 053652 EAN nr. 3245060536527

Contactstop 63A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra

Kortingsgroep : O1
250,60 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 63 A
Aantal polen 3
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 6 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Insteekrichting Recht
Materiaal Rubber
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
053652.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)