Contactstop 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra
CEE materiaal
Legrand
Contactstop 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra
Ref.. 052954
EAN nr.
3245060529543
Contactstop 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra
Kortingsgroep : O1
88,70 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER