Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro

CEE materiaal Legrand

Contactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro

Ref.. 555126 EAN nr. 3245065551266

Contactstop 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro

Kortingsgroep : O1
11,95 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikersinstructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
555126.dwg dwg (0.09 Mo)
4 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
CQC-CQC (1.29 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)
PEP