Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contactstop 16A - 7h - 500V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

CEE materiaal Legrand

Contactstop 16A - 7h - 500V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Ref.. 555332 EAN nr. 3245065553321

Contactstop 16A - 7h - 500V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro

Kortingsgroep : O1
49,34 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) zwart
Uurstand 7 h
Kenkleur Zwart
RAL-nummer 9017
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikersinstructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
4 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
CQC-CQC (1.29 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)
PEP