Contactstop 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
CEE materiaal
Legrand
Contactstop 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Ref.. 555328
EAN nr.
3245065553284
Contactstop 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Kortingsgroep : O1
20,49 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Wartel |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
4 Document(s)
Overeenkomst
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PEP
SELECTEER