Contactstop 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
CEE materiaal
Legrand
Contactstop 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Ref.. 052042
EAN nr.
3245060520427
Contactstop 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Kortingsgroep : O1
38,69 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER