CBB - CABLOBEND 54/200 I316L
Cablofil
CABLOFIL
CBB - CABLOBEND 54/200 I316L
Ref.. CM220094
EAN nr.
3599079933458
CABLOBEND H54 B200 RVS316L - Mulitfunctioneel hulpstuk - buigbaar - met geïntegreerde snelkoppeling - kan toegepast worden voor maken van bocht, horizontaal en/of verticaal verzet.
Kortingsgroep : H1
112,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | Verstelbaar |
---|---|
Bouwvorm | Scharnierbocht compleet |
Bochtuitvoering | Gladde bocht |
Met bovendeel | Nee |
Kabelgoothoogte | 54 mm |
Kabelgootbreedte | 200 mm |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Breedte | 230 mm |
Hoogte | 64 mm |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
Productfiche
SELECTEER