Axolute TV-wandcontactdoos voor doorvoer met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute TV-wandcontactdoos voor doorvoer met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Ref.. BTH4202P14
EAN nr.
8005543574928
Axolute TV-wandcontactdoos voor doorvoer met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Kortingsgroep : J4
37,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rijgdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV |
DAB+ | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 14 dB |
Aantal outputs | 1 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Doorgangsdemping bij 860 MHz | 2 dB |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Duroplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 25 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 25 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER