AVT - Relais voor aansturing deurslot en status van de deur
Deurcommunicatie
Bticino
AVT - Relais voor aansturing deurslot en status van de deur
Ref.. BT346260
EAN nr.
8012199933801
AVT - Relais voor aansturing deurslot en status van de deur
Kortingsgroep : K
160,06 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Manuele bediening | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 1 |
---|---|
C-Belasting | Nee |
Max. aantal schakeluitgangen | 3 |
Nom. (meet)stroom | 0.25 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 18-18 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER