AV - Regenkap voor - Linea 3000
Deurcommunicatie
Bticino
AV - Regenkap voor - Linea 3000
Ref.. BT343051
EAN nr.
8005543565223
AV - Regenkap voor - Linea 3000
Kortingsgroep : K
94,03 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal front | Aluminium |
---|---|
Frontplaat hoogte | 205 mm |
Frontplaat breedte | 122 mm |
Inbouwdiepte | 46 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Overig |
Kleur | Zilver |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER