Afdekplaat 125 x 280mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - vol
CEE materiaal
Legrand
Afdekplaat 125 x 280mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - vol
Ref.. 057716
EAN nr.
3245060577162
Afdekplaat 125 x 280mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - vol
Kortingsgroep : O1
17,21 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Geschikt voor | Overig |
Breedte | 125 mm |
Hoogte | 280 mm |
Diepte | 25 mm |
Gebruikstemperatuur | -15-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -35-60 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER