-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt als achterwand
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Met kabelinvoer
-
Met rugzijdige deur
-
Geschikt voor metrische montage
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
Kabelmantel hoogte 2100 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1050 mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 1200mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 16 modules 2100mm
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 900 mm
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 750 mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 24 modules 1200mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 16 modules 1950mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 1050mm
Exclusief BTW
Kabelmantel hoogte 1800 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Kabelmantel hoogte 1650 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 16 modules 1800mm
Exclusief BTW
Kabelmantel hoogte 1500 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 24 modules 1050mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 16 modules 1650mm
Exclusief BTW
Kabelmantel hoogte 1350 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 16 modules 1500mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 16 modules 1350mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 900mm
Exclusief BTW
Kabelmantel hoogte 1200 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 24 modules 900mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 16 modules 1200mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 750mm
Exclusief BTW
Kabelmantel hoogte 1050 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW