Aardlekautomaten

Een installatieautomaat en aardlekschakelaar in één omhulsel

Aardlekautomaat

Een aardlekautomaat (ook wel alamat) is een combinatie van een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in één omhulsel. Daardoor vervult dit product dan ook een dubbele functie: enerzijds zorgt de aardlekautomaat voor de beveiliging van kringen tegen overstroom en kortsluiting, anderzijds zorgt deze voor de beveiliging van personen tegen elektrocutie.

DX³ aardlekautomaten van Legrand

Legrand biedt u met zijn nieuwe serie van DX³ aardlekautomaten de perfecte oplossing voor uw toepassingen. Dankzij de beperkte afmetingen van de vierpolige aardlekautomaten (slechts 4 modules) bespaart u veel plaats in de verdeler waardoor uw paneel economischer wordt.

Dit assortiment beantwoordt aan de internationale standaard IEC 61009-1 en is dankzij zijn Type A beveiliging inzetbaar in alle types installaties. Bovendien is er een “Hpi” serie beschikbaar die ingezet kan worden voor installaties met aanzienlijke netvervuiling (hoge immuniteit). Naast de vierpolige uitvoering bestaat er eveneens een enkelpolige + nul variant (2 modules breed) voor enkelfasige kringen.
​​Beschikbaarheid van de klemmen bij de Legrand aardlekautomaten
Beschikbaarheid van de klemmen
De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de schroefklemmen maakt het aansluiten van de kabels gemakkelijker.
​​Duidelijke en eenvoudige codering bij de Legrand aardlekautomaten
Duidelijke en eenvoudige codering
Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn, onmiddellijk worden geïdentificeerd.
​Geoptimaliseerde ruimte schakelkast bij de Legrand aardlekautomaten
Geoptimaliseerde ruimte schakelkast
De motorbediening (ON/OFF) van Legrand is de meest compacte die op de markt verkrijgbaar is: breedte 1 module. De motorbedieningen zijn verbonden met de automaten en schakelcomponenten.

Aardlekautomaat DX³  6000  10kA

Aardlekautomaat DX³
B + C-karakteristiek 
Frequentie 50/60Hz 

B-karakteristiek:
  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A

C-karakteristiek:
  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A
  • 30mA HPI - 6 t/m 25 A

Beschikbaar in: 
  • Enkelpolig + Nul 230/400V~

Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A en 
Kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.

Aardlekautomaat DX³  6000  10kA

Aardlekautomaat DX³
B + C-karakteristiek 
Frequentie 50/60Hz 

B-karakteristiek:
  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A

C-karakteristiek:
  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A
  • 30mA HPI - 16 t/m 32 A

Beschikbaar in: 
  • Vierpolig 230/400V~

Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A en 
Kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.