PDU's

Innovatieve oplossing voor datacenters en lokale netwerken

De exclusieve oplossingen van Legrand

Innovatie in het hart van uw netwerk

Aansluiting

Aansluiting PDU
Kabel aansluiten 
De kabel wordt met één soepele beweging aangesloten op de contactdoos

Automatische vergrendeling

Automatische vergrendeling PDU
Kabel vergrendeld 
Zodra de kabel is aangesloten, wordt hij automatisch vergrendeld en kan hij niet onbedoeld worden verwijderd

Ontgrendelen

Ontgrendeling PDU
Eenvoudig verwijderbaar 
Door te drukken op de ontgrendelingsknop, kunt u de kabel eenvoudig uit de contactdoos verwijderen

Universeel systeem

Geschikt voor alle kabels met C13 en C19 contactdozen
PDU brochure

​Klik om te downloaden

PDU's: het hart van uw netwerk

De nieuwe serie PDU’s van Legrand biedt u innovatieve oplossingen voor datacenters en lokale netwerken. Dit pakket is ontwikkeld op basis van de expertise op het gebied van elektrische apparatuur die Legrand heeft opgebouwd in de afgelopen 60 jaar.
PDU

Voeding

De PDU's kunnen op aanvraag geconfigureerd worden
PDU

Oplossingen voor alle configuraties

PDU zero-U

PDU
Voor datacenters/serverruimtes 

Voor gebruik in serverkasten: 
  • met een hoge dichtheid aan actieve apparatuur 
  • waar de kwaliteit van de elektriciteitsdistributie van cruciaal belang is

PDU 1-U 19"

PDU
Voor datacenters/serverruimtes en computerruimtes 

Gebruikt in server- en patchkasten met:
  • een lage dichtheid aan actief te voeden apparatuur
  • installatiegemak is een voordeel

PDU 1-U 10"

PDU
Voor kleine IT-omgevingen

Hoofdzakelijk toegepast in kleinschalige commerciële toepassingen met een beperkt aantal IT-punten, waar een 10’’ kast volstaat:
  • kleine bedrijven, kantoor aan huis, administratiekantoren, etc.

De exclusieve oplossingen van Legrand

Innovatie in de kern van de PDU-stroomverdelers

Cord locking system

Kabeloriëntatie

Gereedschaploze installatie

Optimaal ruimtegebruik

Circuit met kleurcodering

Positiewijziging ampèremeter

Toegang tot de stroomvoorziening beheersen