Programmeerbare schakelklokken

Alpharex3 en Microrex

Programmeerbare schakelklokken

De schakelklokken van Legrand maken de gebruiker het leven gemakkelijker. Deze verzorgen het in- en uitschakelen van een elektrische groep (o.a. verwarming en verlichting) op gekozen tijdstippen gedurende een geprogrammeerd tijdsbestek. Bijv. de MicroRex schakelklok. Voordelen van het gebruik van tijdschakelklokken:
  • Besparing van energie
  • Bieden van veiligheid 

Beschikbaar in verschillende versies: 
  •  Digitale schakelklok 
  •  Analoge schakelklok 
  •  Analoge schakelklokken met automatische omschakeling zomer-/wintertijd (astro tijdschakelklokken)

Digitale schakelklokken​

Digitale schakelklokken
  • Dagklokken
  • Weekklokken
  • Astronomische klokken
  • Jaarklokken

Analoge schakelklokken​

Analoge schakelklok
  • Dagklokken
  • Weekklokken

Schemerschakelaar​

Schemerschakelaar
  • Sensoren
  • Digitale schemerschakelaar
  • Analoge schemerschakelaar

Stekkerschakelklok​

Stekkerschakelklokken
  • Dagklok
  • Weekklok

AlphaRex3 digitale schakelklokken

De digitale schakelklokken (tijdschakelklok) van de AlphaRex3 serie van Legrand maken de gebruiker het leven gemakkelijker! De nieuwe serie is voorzien van extra functies, toegenomen gebruikersgemak, een ergonomisch ontwerp en een hoog resolutie display. Vanaf nu is er één datasleutel voor alle AlphaRex3 producten. Hiermee programmeert men op eenvoudige en snelle wijze het gewenste programma in meerdere klokken. AlphaRex3 412631 is de vervanger van 03787.

Voordelen AlphaRex3 serie

  • Hoog resolutie display met achtergrondverlichting.
  • Tekst gestuurde universele programmering voor alle klokken.
  • Alle klokken hebben de mogelijkheid voor een pincodebeveiliging en een 1h-test.
  • Hoge nauwkeurigheid van +/- 0,1 seconde per dag.
  • Kortste schakeltijd 1 seconde, 56 programma’s of 2 x 28 programma’s bij een 2-kanaalsklok. De jaarklokken hebben de beschikking over 84 programma’s.
  • Blokvorming mogelijk bij het programmeren.
  • EEPROM geheugen voor beveiliging van uw schakelprogramma.
  • Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd.
  • Wisselcontact als schakeluitgang.
  • Zero Switch Cross Switching (nulpunt schakeling) technologie beschermt de contacten en verhoogt de levensduur van de klok.
  • Het uitnemen en verwisselen van de batterij is mogelijk zonder de AlphaRex3 uit de verdeler te bouwen.
  • AlphaRex3 klokken zijn leverbaar als jaar-, week- en astrotijdschakelklokken en kunnen als 1 of 2 kanaals klokken besteld worden.

Bekijk hier hoe je de batterij vervangt van een AlphaRex³ tijdschakelklok

MicroRex analoge schakelklokken

De MicroRex Plug & Play is een analoge klok uit de Rex familie met digitale eigenschappen. De bekende MicroRex serie biedt een eenvoudige bediening en programmering door het instellen van de analoge schakelschijf. De MicroRex SuWi Plug & Play klokken hebben een volledig automatische zomer-/wintertijdomschakeling en een hoge nauwkeurigheid. De klok loopt automatisch naar de actuele tijd bij het installeren of na spanningswegval.

Voordelen MicroRex klokken

  • Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd. (alleen de SuWi versie).
  • Eenvoudige installatie met Plug&Play (alleen de SuWi versie).
  • Automatische tijdinstelling met snelloop-modus (ook na spanningsuitval) (alleen de SuWi versie).
  • LED-statusweergave.
  • Precisie-uurwerk: gangnauwkeurigheid +/- 0,2s per dag.
  • Gangreserve 6 jaar.
  • Onverliesbare schakelsegmenten.
  • Wisselcontact als schakeluitgang (3-module brede MicroRex3).
  • NO contact als schakeluitgang (1 module brede MicroRex3).
  • Uitneembare batterij.
  • MicroRex klokken zijn leverbaar als dag- of weektijdschakelklokken.

Schemerschakelaars

De Legrand schemerschakelaars zijn verkrijgbaar als autonome opbouw schemerschakelaar, als inbouw module voor het Plexo en Soliroc schakelmateriaal en als modulaire DIN-rail uitvoering.

Opbouw

Luxorex
Luxorex

Schakelmateriaal

Plexo schakelmateriaal
Plexo & Soliroc

Modulair (DIN-rail)

Alphalux & Luxoswitch

Modulair zonder externe lichtsensor

Astrorex
Astrorex

Stekkerschakelklokken

De Legrand stekkerschakelklokken zijn verkrijgbaar als dag- en weektijdschakelklokken. Het programmeren gebeurt via de ruitertjes aan de zijkant van de klok. Ook het handmatig aan zetten van de klok is zeer eenvoudig te realiseren door de schakelaar aan de zijkant van de klok. Het maximale schakelvermogen van de tijdschakelklokken bedraagt 16A, bij een cos phi van 1.
Stekker schakelklok