Behuizingen

De groepenkast/ meterkast in uw woning zorgt voor de distributie van stroom en de bescherming van personen en installatie tegen overspanning en kortsluiting. Het is het hart van uw installatie. 

De regels die van toepassing zijn op elektrische installaties worden beschreven in een NEN-norm. Zij geven richting aan de minimale elektrotechnische installatie voorwaarden en eisen.  

De afmeting van uw groepenkast hangt af van het aantal modulaire componenten, dat u moet installeren en hoeveel plaats deze innemen. Legrand Nederland heeft zich gespecialiseerd in het leveren van groepenkasten voor de wat uitgebreidere installaties, vaak gecombineerd met modulaire domotica sturing. 

Hiervoor worden de volgende modulaire groepenkasten toegepast: 
  • De XL³ 125 behuizingen.
  • De Plexo³ behuizingen.

XL³ 125 behuizing

Behuizingen voor elektrotechnische installaties tot 125A, van 1 tot en met 4 rijen, van 18 modules. 

RAIL UITTREKBAAR ZONDER GEREEDSCHAP: EENVOUDIGE BEKABELING.

De XL³ 125 behuizing kan eenvoudig worden bedraad en gemonteerd, dankzij de volgende functionaliteiten:
  • Verwijderbaar chassis,
  • Verwijderbare DIN-rail,
  • Kantelbaar chassis,
  • Demonteerbare afdekplaten en kabelinvoer.

Waterdichte Plexo³ wandkasten

De reeks waterdichte IP65-IK09 Plexo³ wandkasten zijn bedoeld voor specifieke toepassingen in de woningbouw en utiliteit. Bijvoorbeeld in de technische ruimtes van appartementencomplexen, garageboxen en vochtige ruimtes, zoals zwembaden en sauna’s. 

De Plexo³ kasten kennen een groot aantal voordelen: 
  • Grote bekabelingsruimtes.
  • Snelle en directe toegang tot de groepenkast.
  • Ruime keuze in uitvoeringen. Van 2 tot 72 modules.

1. Grote bekabelingsruimtes

Een geoptimaliseerd(e) loop en beheer van de kabels:
  • ruimte onder de rails van 45mm
  • ruimte tussen de rails van 150mm
  • ruimte aan de zijkant van 38mm

Mogelijkheid tot montage van Plexo IP55 schakelmateriaal aan de zijkant van de behuizing.

2. Snelle en directe toegang tot de behuizing

  • IP 65 en IK 09 gegarandeerd met ingevoerde kabel.
  • Kabelingangen geschikt voor wartels.

3. Ruime keuze in uitvoeringen - van 2 tot 72 modules

Koppelbare kasten met behoud van de IP-waarde.

Een breed assortiment behuizingen: 
11 wandkastgroottes: 
  • van 2 tot 8 modules 
  • 12 modules met 1 tot 3 rijen
  • 18 modules met 1 tot 4 rijen.