Toegangscontrole

en deurcommunicatie

Toegangscontrole en deurcommunicatie

Binnen de utiliteit zijn er eigenlijk twee typen toegangscontrole te onderscheiden:
  1. Deurcommunicatie. Wie staat er voor de deur en kan worden toegelaten via de binnenpost/ intercom. 
  2. Toegangscontrole. Wie mag er binnen komen, wie wordt geregistreerd en wie heeft specifiek toegang tot bepaalde delen van het gebouw. 

Voor beide toepassingen biedt Legrand toegankelijke en eenvoudige technologie, die het mogelijk maakt kostenefficiënt toegangscontrole toe te passen met of zonder behulp van additionele camera's. Het deurcommunicatie pakket van Legrand Nederland onder de naam BTicino is te vinden op www.bticino.nl. 

Mosaic toegangscontrole

Eenvoudige en ergonomische functies om de ontvangstruimtes te openen en ondertussen de privé zones te beschermen.
  • Op twee manieren: autonoom of gecentraliseerd. 
  • Zeer compact: met vijf verticale modules = totaal breedte van slechts 11,25 cm!

​1. Badgelezer

2. ​Gecodeerd toetsenbord

​3. Biometrische lezer van digitale vingerafdrukken

Drie functionele types

  1. Badgelezer: verlichte indicator voor open/dicht doen. Toegang via een speciale badge.
  2. Gecodeerd toetsenbord: verlichte indicator voor open/dicht doen. Toegang door het invoeren van een code.
  3. Biometrische lezer van digitale vingerafdrukken: LCD-scherm met LED-indicator voor programmering en identificatie. Toegang door vingerafdruk te scannen.