Zucchini railkokersystemen

Flexibiliteit in energieverdeling

Zucchini railkokersysteem

Het Zucchini railkokersysteem biedt een moderne, flexibele en veilige manier voor transport en distributie van elektrische energie. De basis bestaat uit koperen of aluminium geleiders voorzien van een plaatstalen behuizing. Railkoker kan worden toegepast in o.a. winkelcentra, openbare ruimtes, kantoren, ziekenhuizen, data centra, lichte en zware industrie. Zucchini railkokersystemen zijn verdeeld in drie segmenten:

Railkoker Low Power LBplus

Zucchini railkoker Low Power LBplus
Railkoker voor de voeding en bevestiging van armaturen:
  • Behuizing in verzinkt staal met aftakopeningen
  • IP55 standaard
  • Aftakkingen van stroomafnemers

Railkoker Medium Power

Zucchini railkoker Medium Power
Voor voeding van secundaire verlichtings-lijnen en de energieverdeling t/m 1000A:
  • Behuizingen in verzinkt staal met aftakopeningen
  • Aftakkasten met directe aansluiting
  • Aluminium geleiders

Railkoker High Power

Zucchini railkoker High Power
Voor het transporteren en distribueren van hoge stromen:
  • Geleverd op klantspecificatie (incl. engineering) 


Snelheid in leveren, monteren en uitbreiding

Uw project moet snel opgeleverd kunnen worden en ook na de oplevering wil de eindklant zo min mogelijk overlast van evt. aanpassingen. De oplossing is een installatie met railkoker! De conventionele manier van energietransport is de oplossing met kabelgoot en het trekken van kabels. Door de toepassing van railkokers is dat een stuk eenvoudiger. U hoeft enkel de railkoker op te hangen. Kabels trekken is niet meer nodig. Ook bij veranderingen in de installatie hoeft u geen kabels meer te verlengen of te verkorten. Het is een kwestie van een stekker verplaatsen.

Ook voor uw klant geeft dit voordelen en vergroot deze toepassing uw kans op een opdracht. De verstoring voor de klant is namelijk minimaal, waardoor het bedrijfsproces van uw klant gewoon kan doorgaan. Uiteraard betekent dit dat het railkokersysteem en het toebehoren wel snel geleverd moeten worden. Legrand garandeert u een levertijd voor het complete project van 10 werkdagen, op voorwaarde dat u de producten besteld uit het Zucchini Modulair Concept.

! ​Het Zucchini Modulair Concept

Het nieuwe Zucchini Modulair Concept houdt in dat u gebruik maakt van de producten voor Low en Medium Power, die in de brochure genoemd staan. Hierin zitten rechte elementen, aftakkasten en accessoires binnen de productseries LBplus, MS en MR van Zucchini. Uiteraard kunt u ook producten blijven bestellen, die niet behoren tot het Zucchini Modulair Concept. Dan zal Legrand er natuurlijk ook alles aan doen om de door u gewenste levertijd te realiseren.

Op www.legrandservices.nl vindt u een eenvoudig te gebruiken calculatietool waar u, uw project, in het Zucchini Modulair Concept eenvoudig kunt berekenen.

Wist u dat Legrand u ook kan helpen met de montage en engineering van complexe projecten? Vraag naar de mogelijkheden bij Legrand Nederland: contact.

​​Klik om te vergroten

Cablofil draadgoot
Klik op de afbeelding om
de video te bekijken.

De voordelen:
kies flexibele en duurzame energiedistributie van railkoker

De belangrijkste voordelen van het Zucchini railkokersysteem ten opzichte van een conventionele installatie met kabels is: 
  • De flexibele, snelle en compacte bouwwijze van railkoker.
  • Flexibiliteit na ingebruikname voor het wijzigen van opstellingen van apparatuur en machines.
  • Duurzaam door gunstige thermische eigenschappen waardoor energieverbruik in het gebouw m.b.t. koeling kan worden teruggebracht, en door minder spanningsval waardoor het rendement van energiedistributie wordt verhoogd. 
  • De hoge mate van recyclebaarheid en hergebruik t.o.v. traditionele kabel. 

Uitgebreide mogelijkheden van railkoker

De behuizing kan voorzien zijn van aanrakingsveilige aftakopeningen, geschikt voor het aansluiten van stroomafnemers of aftakkasten op de geleiders van het railkokersysteem. Stroomafnemers zijn verkrijgbaar in gezekerde en ongezekerde uitvoering en geschikt voor het aansluiten van verlichtingsarmaturen, energiezuilen, vloerdozen en kleine machines. Aftakkasten kunnen voorzien worden van smeltveiligheden, installatieautomaten of vermogensautomaten en zijn geschikt voor het aansluiten van bijv. onderverdelers of andere railkokersystemen. Voor het kortsluitvast aansluiten van transformatoren, generatoren en verdelers zijn er speciale aansluitelementen met accessoires.

Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.