Verdelertechniek

XLPro software
XLPro3 ontwerp software
Klik op afbeelding om te vergroten

Legrand schakel- en verdeelinrichtingen tot 6300A

Met onze XL³ 160/400/800/4000/6300 series bouwt u zorgeloos en met de grootste betrouwbaarheid verdelers, die geschikt zijn voor de meest veeleisende toepassingen. Bovendien kunnen deze verdelers en hun componenten worden samengesteld volgens de nieuwste internationale norm IEC 61439-1/2. Dankzij onze software XLPro³ kunt u het ontwerp van deze verdelers op een eenvoudige en snelle manier realiseren.
Schakel- en verdeelinrichtingen
Klik op de foto om te vergroten

Ontdek hieronder onze nieuwe beveiligingscomponenten

TX³ & DX³

Deze volledig nieuwe modulaire range omvat zowel installatieautomaten als aardlekbeveiligingen. Ze voldoen aan de wensen en eisen van de installateurs en de paneelbouwers.
​TX3 ​ en DX3 ​ installatieautomaten

​TX​ en DX​ installatieautomaten

DX3 Aardlekautomaten

​DX3​ Aardlekautomaten

​DX3 ​aardlekelementen

​DX​aardlekelementen

DPX³ vermogenautomaten (MCCB)

Met de nieuwe serie vermogenschakelaars tot 1600A beschikt u over een ruim assortiment beveiligingen (magneto-thermisch en elektronisch) voor installaties in de utiliteit en industrie. De ingebouwde aardlekbeveiliging tot 250A biedt u een tijdswinst in montage en de garantie op een perfecte werking van het geheel. Bovendien kunnen de schakelaars uitgerust worden met een geïntegreerde meetcentrale, die u lokaal de nodige verbuiksgegevens en kwaliteitsgegevens van de installatie bezorgt. Dankzij de Supervisiesoftware van Legrand kan deze informatie worden verzameld en gevisualiseerd op een computer/tablet/smartphone.
vermogenautomaat

420037

vermogenautomaat

420469

supervisiesysteem vermogen

​Voorbeeld weergave voor gedeeltelijk verbruik

EMDX³ Meetcentrales

Met energie-efficiëntie voorop, is het analyseren van de verbruikte energie op vandaag een “must”. Het vernieuwde assortiment van Legrand meetcentrales is dan ook de oplossing om aan deze eis tegemoet te komen.

Geoptimaliseerd verdeelsysteem HX³ & VX³

Legrand breidt het aanbod van geoptimaliseerde verdeelsystemen verder uit. Met de nieuwe installatienorm (IEC 61439-1/2) in het achterhoofd, zijn deze systemen een betrouwbare en normconforme oplossing voor alle types van verdelers. Het aanbod omvat geprefabriceerde aansluitsets, verticale aluminium railsystemen en horizontale rijverdelers voor zowel modulaire als vermogensautomaten.
Railsysteem op achterwand

​Railsysteem op achterwand
(klik op afbeelding om te vergroten)

railsysteem en hoofdapparaat externe kabelkanaal

​Railsysteem en hoofdapparaat in externe kabelkanaal
(klik op afbeelding om te vergroten)

Het verdeelsysteem IS (increased Safety)

Met dit “high end” verdeelsysteem heeft u een totaaloplossing voor de meest kritische installaties waarbij bedrijfscontinuïteit, uitbreidbaarheid en veiligheid erg belangrijk zijn. Met zijn uitschuifbare lades (IS 333 – WWW) is iedere functionele eenheid afzonderlijk toegankelijk. Alle eenheden zijn elektrisch verbonden via een basis op het achterliggend afgeschermde aluminium railsysteem, dat verticaal gemonteerd is.
titel-productblok: 
Verdelertechniek