GREEN T.HE Cast resin transformatoren

Duurzaam, hoog efficiënte, giethars transformatoren van Legrand (GREEN T.HE)

Home > Producten & systemen > Industrie > Giethars transformatoren

Legrand Cast Resin Transformatoren

De Legrand (EDM) cast resin transformatoren onderscheiden zich door hun kwaliteit en duurzaamheid. Zo wordt iedere transformator afzonderlijk getest voordat deze naar de klant gestuurd wordt. De CRT transformatoren hebben zeer lage belastingsverliezen en nullast verliezen, wat de kwaliteit van de transformator onderstreept.
Daarnaast zijn de Legrand Cast Resin Transformatoren, compacter, veiliger en milieu vriendelijker dan een olie transformator van hetzelfde vermogen. Bovendien zijn de onderhoudskosten lager dan die bij een olie transformator, omdat er geen koelvloeistoffen in de transformator zitten. Een bijkomend voordeel is dat Legrand in staat is om de complete elektrische installatie te leveren: van transformator, transport busbar t/m de hoofd verdeelinrichting. 

GARANTIE 
Doordat de Legrand CRT transformatoren voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen bedraagt de garantie 8 jaar voor alle transformatoren met standaard eigenschappen*. 

* standaard eigenschappen: alle transformatoren volgens de Europese richtlijnen 548/2014 die beginnen met de code “F”, zoals FK4AAAGBA Green T.HE-eu AA kVA 1000kV 20/0,4. Alle accessoires, worden uitgesloten van deze garantie termijn. Voor deze producten geldt een garantie van 24 maanden.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over onze giethars transformatoren?
CRT met busbar en hoofdverdeling

​​Complete elektrische installatie van transformator, busbar t/m hoofd verdeelinrichting

GREEN T.HE Cast resin (giethars) transformatoren met hoge efficiëntie

Duurzaam, hoog efficiënte, giethars transformatoren van Legrand (GREEN T.HE). 

ALGEMENE KENMERKEN

  • Gesloten giethars geïsoleerde transformatoren 
  • Toegekend vermogen van 100kVA tot 3150kVA 
  • Toegekend isolatieniveau tot 36kV 
  • Verliesklasse AoAk 
  • Milieuklasse gecertificeerd E2 
  • Klimaatklasse gecertificeerd C2 
  • Brandklasse gecertificeerd F1 
  • Hs spoelen ingegoten giethars, voorzien van alumina en versterkt met glasvezel 
  • LS spoelen ingegoten in hars en gepolymeriseerd 
  • Toegekende frequentie 50 Hz (overige frequenties op aanvraag) 
  • Op aanvraag leverbaar met behuizing IP21, IP31 of IP23 
  • Onderhoud is beperkt tot het absolute minimum Relatief compact 

MARKTSEGMENTEN 

  • Commerciële binnentoepassingen, zoals ziekenhuizen, luchthavens en scholen 
  • Industriële toepassingen, zoals voedingsindustrie, waterzuiveringen en productiebedrijven 
  • Ook zeer geschikt voor toepassingen in het water management, zoals gemalen en pomphuizen.
Marine transformator
Offshore en andere marine toepassingen
Industrie transformator
Industriële toepassingen
Voedingsindustrie
Toepassingen in de voedingsindustrie
Waterpomp
Vanwege het ontbreken van vloeistoffen zeer geschikt voor toepassing in het watermanagement, zoals gemalen en pomphuizen.
Tractie transformator
Tractie transformatoren
Zorg transformator
Toepassingen in de zorg, CLE transformatoren met een extra lage elektromagnetische emissie

Product- en Projectvideo Cast Resin Transformatoren

​IN OVEREENSTEMMING MET DE MILIEU RICHTLIJNEN

De laatste wijziging van de richtlijn inzake het ecologisch ontwerp van de Europese Commissie is van kracht vanaf 1 juli 2015. 

De nieuwe wetgeving geeft richtlijnen waaraan transformatoren moeten voldoen, met het oog op efficiëntie-eisen. Deze wetgeving geeft in detail weer wat de maximale belastingverliezen en nullastverliezen mogen zijn per transformator, afhankelijk van het vermogen van deze transformator.  

De Europese Commissie schat dat maar liefst 2,5 procent van alle in de EU verbruikte energie wordt verspild door verliezen van transformatoren. In overeenstemming met de eisen van de richtlijn, zorgen de nieuwe Legrand Green T.HE transformatoren voor een consistente reductie van het energieverbruik, wat resulteert in financiële besparingen en een daling van de CO2-uitstoot in de atmosfeer.

CERTIFICATEN EN ACCEPTATIETESTEN

Voordat de transformator aan de klant geleverd wordt, wordt elke Legrand giethars transformator individueel gecontroleerd. Deze moet voldoen aan de acceptatie testen. Indien nodig, zal er ook een type of speciale test uitgevoerd worden. Aan het einde van de acceptatietesten wordt er een inspectie certificaat geleverd bij iedere individuele transformator.

 

ACCEPTATIE TESTEN

Volgens

§   Meting van de weerstandwaarde van de windingen

IEC 60076-1

§   Meting van de transformator verhouding en controle van polariteit en aansluitingen

IEC 60076-1

§   Meting van de kortsluitspanning en belastingsverliezen

IEC 60076-1

§   Meting van de nullastverliezen en nullaststroom

IEC 60076-1

§   Dieelektrische Isolatietest met stootspanning

IEC 60076-3

§   Dieelektrische  Isolatietest met geinduceerde spanning

IEC 60076-1

§   Meting van gedeeltelijke ontlading

IEC 60076-11

 

TYPE TESTEN (op aanvraag)

§   Atmosferische impuls test

IEC 60076-3

§   Temperatuurstijging test

IEC 60076-2

 

SPECIALE TESTEN (op aanvraag)

§   Meting van het geluidsniveau

IEC 60076-10

§   Kortsluitvastheid test

IEC 60076-11