Tafelcontactdozen

Tafelcontactdozen met snoer

De Legrand tafelcontactdozen zijn uitgerust met een schakelaar die met een controlelampje de aanwezigheid van stroom aangeeft. Bedacht voor het creëren van een optimale ruimte tussen twee contactdozen om gemakkelijk bijvoorbeeld transformatoren of opladers aan te sluiten. Maximaal vermogen van 3.500W bij 230V en 16A.

Veiligheid en safe control

Securite safe controle
Uw apparaten worden absoluut veilig aangesloten. U wordt gewaarschuwd door de safe control voor het geval het toegelaten vermogen wordt overschreden en de voeding wordt afgebroken. Het om zijn as draaiende blok maakt het mogelijk om de contactdozen naar uw behoefte te richten. Schroefbevestiging aan o.a. de wand, op een meubel en werkblad met voedingssnoer van 1,5 meter. Beschikbaar met 4 of 6 geaarde stopcontacten.

Bliksembeveiliging met draaiend contactdoosblok

De Legrand tafelcontactdoos beschermt de elektrische en elektronische apparaten (zoals computer, kopieerapparaat, koffiemachine, TV en Hi-Fi-systeem) tegen bliksem en overspanningen. Een controlelampje geeft de stand van de bliksemafleider aan. Beschikbaar met 4 of 6 geaarde stopcontacten.

Comfort met een draaiend contactdoosblok

confort prise
Het om zijn as draaiende blok maakt het mogelijk om de wandcontactdozen naar uw wensen te richten. Schroefbevestiging mogelijk aan bijvoorbeeld de wand, op een meubel of werkblad met een voedingssnoer van 1,5 of 3 meter. Beschikbaar met 3, 4, 5 of 6 geaarde stopcontacten. Voor het aansluiten van een soepele kabel, draait het blok rond zijn as, waardoor u de stopcontacten naar uw behoeften kunt richten.

Standaarduitvoering zonder controlelampje

Uiterst platte uitvoering kan onder een meubelstuk worden doorgeschoven. Mogelijkheid tot vasthaken aan het hulpstuk uit de verpakking, voor o.a. bevestiging aan de muur, op een meubel of werkblad. Opstelling van de contactdozen in een hoek van 90° om een transformator aan te sluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren. Verkrijgbaar met 3, 4, 5 of 6 geaarde contactdozen, met of zonder voedingssnoer.