Kies het BTicino schakelmateriaal

dat bij u past!

De ultieme keus ten aanzien van de inrichting

Van een eenvoudige schakelaar, stopcontact en wandcontactdoos tot uitgebreid touchscreen: kies uw manier. BTicino biedt u een hele nieuwe wereld in comfort en veiligheid. Het verbruik wordt aangegeven op bijv. een 1,2" beeldscherm, uw volledige elektrotechnische en domotica installatie wordt bestuurd met de 10" beeldschermen. Oneindige mogelijkheden.

Oneindig veel combinaties

1, 2, 3, 4 aansluitingen, verticaal of horizontaal. BTicino biedt u alle oplossingen voor het combineren van de functies en materialen, zoals u wilt.
Met Livinglight Air vormt BTicino de perfecte combinatie tussen exclusief design, technologische innovatie en creatieve functionaliteit. Want met slechts 7 mm dikte zijn deze afdekramen verrassend vlak en met hun axiale bediening vormen ze een modern accessoire in een elk interieur. Dankzij de verschillende verfijnde afwerkingen laten de afdekramen van Livinglight Air altijd een luxueuze indruk achter.
De modernste techniek in Italiaans design. Unieke design, natuurlijke materialen en vele kleuren. Van axiale bedieningen tot het multimedia touchscreen, allemaal met verfijnde en elegante afwerking. BTicino als onderdeel van uw interieur!
Livinglight, het modulaire BTicino schakelmateriaal voor oneindig veel keuze in finishes en functies. Een enkele serie met drie toetsafwerkingen: Wit, Tech en Antraciet. Drie modellen afdekramen: rechthoekig, ovaal en Air. Oneindige combinatiemogelijkheden.