Plexo IP55 spatwaterdicht

schakelmateriaal
Home > Producten & systemen > Utiliteitsbouw > Schakelmateriaal > Plexo spatwaterdicht schakelmateriaal

Unieke kenmerken van Plexo IP55 schakelmateriaal

Met steekklemmen, voorbedrade contactdozen, verbeterde waterdichtheid, is het Plexo IP55 schakelmateriaal uitstekend geschikt 
voor vochtige omgevingen.

Snelheid van installatie

De contactdozen van Plexo IP55 zijn voorbedraad. Ze zijn uitgerust met steekklemmen. Samen met de mogelijkheid om vele varianten (inclusief Mosaic inbouwcomponenten) flexibel samen te stellen, zorgt Plexo IP55 voor een aanzienlijke verbetering van het bedradingsgemak. Tijdwinst bij de montage is gegarandeerd.

Opzetstukken met wartelingangen

De Plexo IP55 dozen zijn uitgerust met schuifopzetstukken om de bedrading te vergemakkelijken. Deze opzetstukken zijn perforeerbaar voor aansluiting van buis en wartels zonder uit te snijden.
Deze opzetstukken garanderen IP55 voor elk type ingang (kabels of buizen). Voor de doorvoer van de kabels is het open maken m.b.v. een schroevendraaier voldoende. Voor de buizen moet u aan het dekseltje trekken om het membraan open te breken.