Inbouw Mosaic schakelmateriaal

Eenvoudig sneller schakelen

Mosaic schakelmateriaal: eenvoudig sneller schakelen

Kies voor het integrale schakelmateriaal concept van Mosaic, met kinderbeveiliging. Met het toepassen van Mosaic kunt u schakelmateriaal inbouwen in vloerdozen, wandgoten, energiezuilen en bureau-units. Ideaal met bijv. een USB lader.

Kenmerken:
  • 1 type schakelmateriaal voor alle toepassingen
  • Zeer snel en eenvoudig te installeren
  • Perfecte combinatie met onze kabeldraagsystemen
  • Modulaire opbouw met maximale inbouwvrijheid
  • Meer dan 200 functies, waaronder USB-lader en RJ 45 connector.


Razendsnelle montage

Nagenoeg alle producten zijn uitgerust met automatische aansluitklemmen en volledig geïsoleerde kunststof backing die een veilige aansluiting garanderen. Systemen kunnen eenvoudig worden ingeklikt .

Flexibele en aanpasbare installaties

Voor elke inrichting, of het nu gaat om verhoogde vloeren of verlaagde plafonds, biedt het Mosaic programma verschillende installatiedragers, aangepast aan uw wensen.

Verzorgde ergonomie en vormgeving

Het Mosaic programma garandeert een perfecte compatibiliteit tussen alle componenten van het systeem en daarmee verhoogt het de flexibiliteit in gebruik en herinrichting.

USB lader

Kent u onze USB-lader al? Dit is een WCD met twee USB-oplaadpunten,
zodat u bijv. uw smartphone op kunt laden zonder uw stopcontact te
verliezen. Bovendien heeft dit product standaard overspanningsbeveiliging 
om uw apparatuur te beschermen.

Prefab Mosaic WCD met chassisdelen

De prefab unit bestaat uit een wandcontactdoos met aan beide zijden een Wieland chassisdeel, adapter en afdekraam. Het geheel kan als unit direct in bijvoorbeeld de GWO 6 wandgoot worden geklikt.

Artikelnummer     Omschrijving
351039     Mosaic wandcontactdoos 2-voudig Wieland in frontmontage adapter voor GWO 6
351079     Mosaic wandcontactdoos 3-voudig Wieland in frontmontage adapter voor GWO 6

Klik op het artikelnummer om naar de online catalogus te gaan.
Mosaic wandcontactdoos 2-voudig Wieland in frontmontage adapter voor GWO 6
Mosaic wandcontactdoos 3-voudig Wieland in frontmontage adapter voor GWO 6

Mosaic schakelmateriaal

Wat biedt Mosaic schakelmateriaal?

Het integrale schakelmateriaalconcept Mosaic bestaat uit vele oplossingen, die zijn afgestemd op de specifieke behoeften voor werkplekken in de utiliteit. Mosaic biedt u: 
  • een antwoord dat bijdraagt aan de (duurzame) prestaties van het gebouw;
  • gegarandeerde compatibiliteit tussen alle installatiecomponenten (bijv. schakelmateriaal, dataconnectoren, usb-laders, kabelmanagementsysteem, draadloze koppelingen);
  • één look en feel voor de volledige elektrotechnische installatie.

Prestaties van Mosaic

Gegarandeerde compatibiliteit 
Voorbeeld van gegarandeerde compatibiliteit is de integratie van Mosaic en het LCS² datasysteem.   

Snelheid bij de montage   
Vrijwel alle producten zijn uitgerust met steekklemmen, die de veiligheid van de verbinding garanderen. Voor wandcontactdozen, verlichting, dan wel datacomponenten is Mosaic ook leverbaar met montagedragers. Om snelkoppelingen voor wand- en vloergoot, energiezuilen, vloerdozen en opbouw WCD’s mogelijk te maken.

Flexibele en aanpasbare installaties  
Voor elke configuratie: of het nu gaat om een verhoogde vloer, verlaagd plafond, of inbouw in het bureaublad. Mosaic biedt u verschillende oplossingen aan, die zijn afgestemd op sterkstroom en informatie- en datanetwerken. 

Eenvoudig onderhoud en uitwisselbaarheid  
De verschillende inbouwvarianten (o.a. energiezuil, tafel, wandgoot en vloerdoos) maken de werkzaamheden en het onderhoud op de werkplek met het universeel schakelmateriaalconcept Mosaic gemakkelijker en duurzamer. U kunt onderling componenten uitwisselen en hergebruiken.

Toepassingsvoorbeelden

Mosaic in GWO 6
Internationaal Mosaic schakelmateriaal

Internationaal schakelmateriaal​

Mosaic heeft wereldwijd voor ieder land en specificatie een passende oplossing beschikbaar. Voor meer informatie over specifieke wandcontactdozen neem contact met ons op.