Modulaire wandbehuizingen

Drivia, XL³ 125 en XL³ 160

DRIVIA wandkasten - 13 modules per rij
Optimaal bekabelingscomfort.
Innovatieve voordelen voor geslaagde projecten. Dankzij de innovaties van Legrand, vergemakkelijkt en vereenvoudigt Drivia elke handeling tijdens de installatie van de verdeelkast. Frames, klemmenblokken, rails en alle onderdelen van de wandkast zijn voorzien van slimme snufjes die de bekabeling en montage van de producten optimaliseren en u tijdbesparing opleveren.

1. Rail uittrekbaar zonder gereedschap
De rail kan zonder gereedschap worden uitgenomen dankzij eenvoudige zijdelingse clips

2. Omlaag kantelbare rail
Voor een makkelijke installatie van verbindingsrails

3. Omhoog kantelbare rail
Voor een makkelijke toegang tot de klemmen voor de bekabeling 


Vereenvoudigde plaatsing. 
Eenvoudig, esthetisch en praktisch, Drivia de nieuwe norm voor wandkasten. Perfecte assemblage en montage, eenvoudige kabelinvoer, duidelijke markering, origineel ontwerp van de deuren: Drivia biedt alle garanties voor een geslaagde installatie.
1. Geleide muurbevestiging
Het Drivia toebehoren maakt het waterpas ophangen van de wandkasten eenvoudig (meegeleverd met de wandkast)

2. Koppeling van de wandkasten
De verbindingsjumpers maken het mogelijk de wandkasten verticaal of horizontaal te koppelen (meegeleverd met de wandkast)



XL³ 125 wand-
behuizingen
Bieden een betere bereikbaarheid en de vereenvoudigde kabelinvoer besparen 
u tijd.

Schakel- en verdeelinrichtingen voor professionele installaties tot 125A, van 1 tot 4 rijen, met 18 modules.


Eenvoudige bekabeling door verwijderbaar modulair chassis en individueel verwijderbare DIN-rail. De XL³ 125 wandbehuizing maakt het voor u eenvoudig om deze op de werkplaats in werking te stellen, dankzij drie functionaliteiten:

1. DIN-rail uittrekbaar zonder gereedschap: zorgt voor eenvoudige bekabeling. Door een simpele beweging en zonder gereedschap is elke DIN-rail apart uittrekbaar. Om de loop van de kabels te vergemakkelijken.

2. Uittrekbare aardgeleider. De aardgeleider is uittrekbaar zonder gereedschap om het doorvoeren van kabels te vergemakkelijken.

3. Uittrekbare kabelinvoerplaat. De kabelinvoerplaat is uittrekbaar zonder gereedschap om de directe ingang van de kabels mogelijk te maken.


Doorvoer van kabels vereenvoudigd door het chassis te kantelen.

Kantelbaar chassis en uitneembaar zonder gereedschap

Doorvoer van kabels vereenvoudigd door het chassis te kantelen. Het doorvoeren van de kabels gebeurt in één simpele handeling:

- Chassis kantelbaar zonder gereedschap. U ontgrendelt het frame zonder gereedschap door één simpele beweging.

- Uittrekbare aardgeleider. Door de aardgeleider zonder gereedschap er uit te trekken, wordt de doorvoer van kabels vereenvoudigd.

- Uitneembaar chassis.



XL³ 160 wandbehuizing
Compleet geleverd met metalen inbouwdoos, uitneembaar chassis met gemonteerde DIN-rails, aardklemmenstrook, afwerkkader en isolerende frontplaten.

Handigheidjes met het vermogen
De DIN-rail kan in hoogte versteld worden voor modulaire componenten en DPX 125. Directe bevestiging van de apparatuur op de zijkant van de wandkast. 

Andere kenmerken met betrekking tot het vermogen
Hoort bij het XL3 assortiment. De wandbehuizing is volledig omkeerbaar.

Metalen XL3 wandbehuizing

​Metalen XL³ 160 wandbehuizing

Geleverd compleet met DIN-rails, afdekplaten, kabelinvoerplaten voorzien van snijtules en afneembare zijwanden.

Geschikt voor DPX 125, Lexic modulaire componenten en Vistop tot 125 A.

Kunststof XL3 160 wandbehuizingen



Coffret XL³ 160 isolant


Kunststof XL³ 160 wandbehuizing

Geleverd compleet met DIN-rails, frontplaten, kabelinvoerplaten voorzien van snijtules, zijdelings afneembare wanden en bedradingsgeleiders voor het verticaal leggen van de bedrading. 

Modulaire inbouwbehuizing

​XL³ 160 inbouw wandbehuizing

Geleverd compleet met metalen inbouwdoos, uitneembaar chassis met gemonteerde DIN-rails, aardklemmenstrook, afwerkkader en isolerende frontplaten.