MR en MS railkokersystemen

voor Medium power

Medium power 63A - 1000A railkokersystemen

Voor de verdeling van energie in de utiliteit via verticale geleidingsprofielen en het creëren van een 3-fasen netwerk in industriële ruimtes.

De Medium power railkokers maken de vermindering van benodigd maatwerk mogelijk.
Een flexibele bocht dient tegelijkertijd als horizontale en verticale bocht, voor de voeding van de verlichtingsgroepen en de energieverdeling naar de apparatuur. Geschikt voor een stroomsterkte van 63A tot 160A.

De MS railkokersystemen van 63 tot 160A

Voor de voeding van verlichtingslijnen en de energieverdeling in werkplaatsen, warenhuizen, laboratoria, etc.
- Aluminium of koperen geleiders
- Voldoet aan de normen EN 60439-1 en 2
- IP 40 of IP 55 met afschermingen voor aftakopeningen en koppelingen

Opbouw van het MS railkokersysteem
- Rechte elementen voorzien van aftakopeningen om de meter op beide zijden
- Voedingskasten IP 55 uitgerust met trek ontlastingen en aansluitklemmen voor aders tot 35 mm2
- Lege aftakkasten tot 32A
- Aftakkasten met scheidingsfunctie
- Horizontale, en verticale hoekelementen
- Bevestigingsbeugels

De MR railkokers van 160 tot 1000A

Voor de realisatie van de verdeling en van stijgleidingen in kantoorgebouwen en energievoorziening in industriële omgeving
- Geleiders van een aluminiumlegering gegalvaniseerd
- Voldoen aan de normen EN 60439-1 en 2
- IP 52 of IP 55 met afschermingen
- IK 10
- Elementen kunnen worden voorzien van branddoorvoeren

Opbouw van het MR railkokersysteem
- Rechte elementen 3 meter (andere lengtes op maat) voorzien van aftakopeningen op 1 zijde of 2 zijden
- Elektrische verbinding van de elementen uitgevoerd door het aandraaien van een dynamometrische bout. Het breken van de kop van de bout garandeert een betrouwbare en zekere verbinding op lange termijn.
- Voedingskasten: worden geïnstalleerd op het uiteinde van de stroomrail of op de verbinding van 2 elementen
- Aftakkasten voorzien van beveiligingen of lege aftakkasten
- Horizontale, en verticale hoekelementen
- Bevestigingstoebehoren