Glasvezel

Gestructureerde bekabeling met glasvezel

Glasvezel verdeelschuif

DE GLASVEZEL VERDEELSCHUIF 19"

Uit te rusten glasvezel verdeelschuiven

De glasvezel verdeelschuif 19’’ ontvangt rechtstreeks de blokken met glasvezelconnectoren. Maximale capaciteit: 6 glasvezelblokken met óf 24 ST- en SC-connectoren óf 36 LC-connectoren. Schuif met glijdend plateau. 1 U. Geleverd met o.a. schroeven en kabelaccessoires.
Glasvezel krimpconnectoren

GLASVEZEL KRIMPCONNECTOREN

Krimpconnectoren voor een snelle kabelverstelling

Voorgepolijste connectoren met keramische kop (UPC) voor multimode glasvezel connectoren 50/125 μm en 62,5/125 μm. 
Verzwakking < 0,3 dB.
Geen lijm, polijsting of stroombron nodig. 
Polijsten van de keramische dop uitgevoerd in de fabriek. 
Onbeperkte opslagtijd. 
Te gebruiken met gereedschapskoffer ref. 0331 93.

Neem voor meer informatie contact op met onze Klantenservice