Datanetwerken

Een compleet datanetwerk

Een belangrijk onderdeel van een datanetwerk zijn de systeemprestaties voor gebruikers. Daarom is het van belang in te spelen op de eisen en wensen van de gebruikers en IT-operators. Het Legrand Cabling System (LCS2) staat garant voor optimale prestaties van het datanetwerk en de juiste keuze. Garantie van 20 jaar.

Het LCS² Datanetwerk

Het LCS² systeem omvat oplossingen en producten voor cat. 6A, cat. 6 en cat. 5E, glasvezel en Wi-Fi. Bestaande uit patchkasten, patchpanelen, connectoren en wandkasten. De systemen zijn ontworpen vanuit een totaalconcept om de prestatie te optimaliseren. Daarnaast is er een perfecte integratie met de andere Legrand producten en oplossingen, zoals de aansluiting van kabels, kabelmanagementsystemen, of het schakelmateriaal. Onze oplossingen maken het mogelijk om samenhangende en effectieve systemen te installeren, van de technische ruimte tot aan de werkplek.

Connectoren van alle categorieën

LCS² RJ 45-connectoren
De nieuwe LCS² RJ 45-connectoren zijn essentieel voor de prestatie van het LCS² datanetwerk. Binnen enkele seconden krijgt u een perfecte verbinding, die een optimale prestatie levert, vanaf het adapterpaneel tot de RJ 45 connector.

LCS² glasvezel

LCS² glasvezel
Van de glasvezel verdeelschuif naar de connectoren, via de consolidatiedozen, biedt de Legrand LCS² serie een complete oplossing voor een snelle en krachtige aansluiting via glasvezel.

Patchpanelen voor RJ 45-connectoren

LCS² patchpanelen
De nieuwe LCS² patchpanelen zijn ontworpen om de montage en het onderhoud te optimaliseren.

De RJ 45 contactdoos
 

RJ 45 contactdoos
Organiseer en beveilig uw datanetwerk met de Mosaic RJ 45 contactdozen.