Data- en patchkasten

 

 

LCS² patchkasten

De nieuwe LCS² vloer-, server- en wand- patchkasten laten zich in alle eenvoud monteren en demonteren. Een tijdsbesparing die voor iedereen de moeite waard is. Een volledige toegankelijkheid dankzij zijpanelen, afneembare achterkanten en de volledige demontabele structuur.
19 inch rack

Draaibare LCS² wandkast

LCS² 19’’ wandkasten

Ze zijn beschikbaar in de vaste of draaibare versie. IP 20 en IK 08 deze zijn uitgerust met:
  • scharnierende zijpanelen, van binnenuit zonder gereedschap te demonteren,
  • omkeerbare gewelfde deur in gezeefdrukt veiligheidsglas, 
  • slot met sleutel 2433A, 
  • 2 qua diepte verstelbare verticale 19” geleidingsprofielen, 
  • volle kabelinvoerplaten boven- en onderaan, 
  • boven en onder roosters voor natuurlijke ventilatie, geschikt voor een ventilator in het bovengedeelte (uitrustingen voor het thermische beheer),
  • kit voor massa-plaatsing.

Grijs antraciet RAL 7016.
Vaste wandkasten: capaciteit: 6 U, 9 U, 12 U of 16 U,
diepte: 400mm of 580mm.
Draaibare wandkast: capaciteit: 9 U, 12 U, 16 U of 21 U,
diepte: 600mm, breedte: 600mm.
Toelaatbare belasting: 3 kg/U.
VDI 10 inch rack

LCS² 10’’-mini-wandkast


LCS² 10’’ wandkast

Deze kast is uitgerust met:
  • scharnierende zijpanelen voor een toegankelijkheid aan alle kanten, 
  • omkeerbare glazen of gewelfde deur (opening met 210°),
  • boven en onder roosters voor natuurlijke ventilatie, geschikt voor een ventilator in het bovengedeelte (uitrustingen voor het thermische beheer), 
  • geleverd met qua diepte verstelbare verticale geleidingsprofielen.

Maakt een gemakkelijke bekabeling mogelijk dankzij de aansluiting van de kabels via de boven- en onderzijde, de zijkanten en zelfs via de achterkant. Zorgt voor een IP 20- en IK 8-bescherming voor de aansluitingen en apparatuur die er in zitten. De afwerking van de LCS² kast maakt het mogelijk om de wandkast 6 U perfect toe te passen in elke omgeving. Deze compacte wandkast is zeer geschikt voor klein zakelijke toepassingen.

Sluiting via slot met sleutel n°405.
Grijs antraciet RAL 7016.
Capaciteit: 6 U,
diepte: 300mm,
breedte: 340mm.
Toelaatbare belasting: 12kg.
VDI 19 inch rack

LCS² 19’’ vloerverdeelkast 42 U

19’’ vloerkasten

De LCS² 19’’ vloerkast, IP 20 en IK 08, is uitgerust met:
  • demonteerbare zijpanelen en achterkanten, 
  • panelen met automatische equipotentiaalverbinding, 
  • hoge en lage kabelingangen formaat 19’’ voorgesneden, geschikt voor 19’’-platen en met borstels, ventilatoren...
  • omkeerbare gewelfde voordeur van gezeefdrukt veiligheidsglas, 
  • sluiting met sleutel 2433A, waarmee de 4 kanten kunnen worden afgesloten,
  • geïntegreerde sokkel met hoogte van 100mm met geventileerde plaat aan de voorkant en regelbare stelvoeten aan de binnenkant, 
  • 2 verticale 19”-profielen met diepte van 600mm en 4 verticale profielen met diepte van 800mm Uitbreidingskast geleverd met verbindingskit en zonder zijpanelen.

Rek volledig demontabel, mogelijkheid van beheer van kabels en verdeelsnoeren in de bekabelingsunits referentie 0 463 34 en 0 463 35.
Grijs antraciet - RAL 7016. 
Capaciteit: 24 U, 29 U, 33 U, 42 U of 47 U,
diepte: 600, 800, 1000mm,
breedte: 600 of 800mm.
toelaatbare belasting: 10 kg / U.

De LCS² 19’’ vloerkasten zijn geschikt voor alle toepassingen. Ze zijn ontwikkeld om het beheer van de kabels en snoeren te vereenvoudigen.

Oplossingen op maat

De LCS² kasten kunnen worden gepersonaliseerd volgens uw specifieke eisen. U kunt aanpassingen doen in o.a.: afmetingen, deuren, zijpanelen, ventilatie oplossingen en kabeldoorvoerplaten. De accessoires kunnen al dan niet gemonteerd worden geleverd. 

Neem voor meer informatie contact op met onze Klantenservice