Stalen wandgoten

Het GWO Snap-on en GWO 6 stalen wandgootsysteem

Kies uw wandgootsysteem

Legrand heeft 2 type stalen wandgootsystemen: GWO 6 en GWO Snap-on. Het GWO 6 wandgootsysteem heeft een 80 mm dekselopening en maakt voor inbouw van schakelmateriaal gebruik van montagedozen, adapters en afdekramen. Het GWO Snap-on systeem heeft een dekselopening van 45 mm, waar de voeding en data-aansluitingen daarentegen direct ingeklikt kunnen worden. Meer informatie over direct inklikbaar schakelmateriaal.
Vergelijk GWO 6 en GWO Snap on

​Klik op de tabel om te vergroten

Vergelijk de wandgootsystemen

Ontdek de verschillen tussen de GWO 6 en GWO Snap-on wandgoot en maak zo de juiste keuze voor uw project. Klik op de tabel om deze te vergroten.

HANDIGE TOOLS

Ook handige rekentools kunnen u helpen het wandgootsysteem te creëren. Maak snel en gemakkelijk een indicatieve offerte voor uw wandgootsysteem, of bereken welke wandgoot de meest geschikte is voor uw bekabeling.

GWO Snap-on wandgootsysteem: alléén maar voordelen

Snel, stijlvol, duurzaam en kostenbesparend

Legrand Nederland gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd, terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien. Elektrotechnische installaties moeten daarom snel, eenvoudig, veilig en op een duurzame manier kunnen worden aangebracht. Hiervoor heeft Legrand alle elektrotechnische onderdelen in eigen beheer en stemt deze perfect op elkaar af.

Met het nieuwe GWO Snap-on wandgootsysteem kunt u werkplekken sneller, stijlvoller en duurzamer dan ooit van voeding- en data-aansluitingen voorzien.

Bent u straks om?

Download de documentatie voor meer informatie, of maak uw eigen wandgootsysteem met behulp van de calculatoren:

Voordelen GWO Snap-on wandgoten:

  • Compacte wandgoot met meer kabelcapaciteit.
  • Minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat.
  • Snelle montage, o.a. doordat het Mosaic schakelmateriaal direct inklikbaar is.
  • Uitgebreid aantal functies, zoals WCD, data, schakelaars, VGA en USB.
  • Mooi resultaat, omdat alle onderdelen perfect op elkaar afgestemd zijn.
  • Compleet pakket met hulpstukken, scheidingsschotten en toebehoren

Kenmerken:

  • Wandgoten leverbaar in:
    • 85 x 50 (symmetrisch)
    • 100 x 50 (symmetrisch)
    • 130A x 50 (asymmetrisch)
  • Kleur: wit (RAL 9003)
  • Lengte 2000 mm

GWO 6 stalen wandgootsysteem: beproefd concept

GWO 6 stalen wandgoot
De GWO 6 wandgoot heeft snel in te korten scheidingsschotten, flexibele hoekstukken en de frontmontage van de wandgootdozen optimaliseert het installatiegemak. In de romp, aan de Snapper en aan een nieuwe koppeling kan de installateur meerdere aardingspunten toevoegen. Beschermfolie aan de boven- en onderzijde van de wandgootrompen zorgt voor extra bescherming tijdens de bouw. GWO 6 wandgoten zijn bovendien lichter en ze hebben tegelijkertijd meer ruimte voor de kabels.

​​​Voordelen GWO 6 wandgoten:

  • Toonaangevend systeem op basis van jarenlang beproefd concept  
  • Inbouw mogelijk van zowel traditioneel schakelmateriaal als van Mosaic 45 materiaal 
  • Ruime keuze in maatvoeringen, lengtes en kleuren
  • Compleet programma hulpstukken

Kenmerken

  • Wandgoten leverbaar in:
    • 110 x 63 (symmetrisch)
    • 130 x 63 (symmetrisch)
    • 170 x 63 (symmetrisch)
    • 170A x 63 (asymmetrisch)
  • Kleur:
    • wit (RAL9010) en crème (RAL1013)
    • speciale kleur snel leverbaar
  • Lengte: 2000 mm en 3000 mm
De GWO 6 snapper is een snel installeerbare multifunctionele
clip die zorgt voor:

  • Scheiding van voeding- en datakabels 
  • Het op de plaats houden van datakabels 
  • Extra dekselondersteuning 
  • Eenvoudige montage.
GWO 6 snapper