Kunststof en aluminium wandgoten

DLP snap-on kunststof wandgoten en Snap-on aluminium wandgoten

DLP Snap-on​ kunststof wandgoten



Met trots kunnen we zeggen dat onze kunststof wandgoot wereldwijd de meest toegepaste wandgoot is. 

De DLP snap-on kunststof wandgoot dankt deze positie aan kwaliteit, montagegemak en de uitgebreide mogelijkheden aan combinaties met het Mosaic schakelmateriaalconcept voor de utiliteit.

Deze wordt geleverd met een behuizing, uitgerust met soepel(e) deksel(s): 
  • 1 compartiment, 50 x 80mm of 50 x 105mm 
  • 2 compartimenten, 50 x 130mm, 50 x 145mm of 50 x 180mm 
Eenvoudige plaatsing: tweezijdige aansluiting en automatische aansluitklemmen van de wandcontactdozen. De speciale clips aan het uiteinde zorgen ervoor dat het schakelmateriaal perfect op zijn plaats blijft zitten. Onderhoud gemakkelijker dankzij toegang tot kabels en functies via het eenvoudig afnemen van het soepele deksel. 

​Snap-on aluminium wandgoten

Voor esthetische installaties of waar specifieke eigenschappen worden geëist die een keuze voor kunststof en staal niet mogelijk maken (bijv. in laboratoria), kunt u perfect de Snap-on aluminium wandgoten toepassen. Deze kunnen via frontmontage snel worden voorzien van aluminiumkleurig Mosaic schakelmateriaal, lees hier meer

Mosaic schakelmateriaal

Het integrale schakelmateriaalconcept voor de utiliteit met meer dan 200 functies! 

Bezoek voor meer informatie de speciale Mosaicpagina: