Universele ophangsystemen kabeldraag

Voor alle situaties een geschikte oplossing

Universele ophangsystemen en bevestigingsmaterialen

Voor alle situaties een geschikte oplossing. Legrand heeft een uitgebreid assortiment ophangsystemen voor kabelgoten, kabelladders en draadgoten. Er is keuze uit diverse systemen: draadstangophangingen, wandconsoles, steunen en consoles en verschillende materiaalsoorten/ afwerkingen voor optimale prestaties in diverse projectomgevingen.

Nieuwe deelcatalogus steunen en profielen

Draadstangophangingen

Draadstangophangingen zijn er in de volgende uitvoeringen:
  • Open ophangbeugel 600 N (sendzimir verzinkt, RAL 9010 en thermisch verzinkt) ook wel Open C-beugel 
  • Inschuifbeugel 750 N (sendzimir verzinkt)
  • Ophangbeugel 1500 N (sendzimir verzinkt en RAL 9010)
  • Klauw 2500 N (sendzimir verzinkt en RAL 9010)
  • Ophangrail R21S (sendzimir en thermisch verzinkt)


Steunen en profielen

Steunen zijn er in de volgende uitvoeringen: 
  • P21S licht (elektrolytisch verzinkt) 
  • U50 middelzwaar (sendzimir) 
  • U55 middelzwaar (thermisch verzinkt) 
  • U60 zwaar (thermisch verzinkt) 
  • I-80 extra zwaar (thermisch verzinkt) 
Aan alle steunen kunnen aan beide zijden consoles worden bevestigd.
Profielen zijn er in de volgende uitvoeringen:

  • R21S licht (sendzimir en thermisch verzinkt)
  • R21SP middelzwaar (sendzimir verzinkt)
  • U60 profiel zwaar (thermisch verzinkt)
  • I80 profiel extra zwaar (thermisch verzinkt)
Voor de profielen zijn kopplaten verkrijgbaar (ook voor toepassing met "schuine " plafond) en kunnen consoles bevestigd worden. 

De uiteindes van de steunen en profielen kunnen beschermd worden met een gele kunststof eindkap

Consoles

Consoles zijn toe te passen direct tegen de muur als wandconsole of te plaatsen op steunen en (strut)profielen. Consoles zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: 
  • Wandinhangbeugel 500 N (sendzimir verzinkt) 
  • Console licht 800 - 1500N (sendzimir en thermisch verzinkt, RVS316L) 
  • Console middelzwaar 1500 N (sendzimir verzinkt) 
  • Console zwaar 3000 N (thermisch verzinkt) 
  • Console extra zwaar 6000 N (thermisch verzinkt)
Licht tot middelzware belasting (400 – 2000N) 
  • (zie Safe Working Load, max belasting afhankelijk van manier van monteren aan wand of strutprofiel);

Multifunctionele toepasbaar op;
  • Kabeldraagsystemen: P31 kabelgoot, Cablofil draadgoot en GLO-4 kabelladder;
  • Strutprofielen: Swiftrack 
  • Direct aan de wand/muur 

Materiaalsoorten 
  • Sendzimir verzinkt
  • Thermisch verzinkt 
  • RVS 316 
  • Poedercoating RAL kleur (op aanvraag, korte doorlooptijden) 

Breedte (in mm)
  • 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm

Getest op functiebehoud bij brand voor de P31 en Cablofil (inclusief certificaten) 

Minder breed programma, 1 type oplossing voor lichte tot middelzware constructies. 
  • Vermindering van aantal types: CU, CG, Van Geel 750N wandconsole, strutconsole = CB console

Swiftrack

Profielen zijn er in de volgende uitvoeringen:
  • 41 x 21 mm en 41 x 41 mm
  • Lengte 3 of 6 meter (NIEUW)
  • Geperforeerd en ongeperforeerd
  • Enkel en dubbel
  • Sendzimir verzinkt, thermisch verzinkt, en RVS 316
  • Uitgebreid assortiment aan bevestingsonderdelen


Bevestigingsmaterialen

Schroeven, sluitringen, slotbouten en andere bevestigingsmaterialen zijn verkrijgbaar in:
  • Maatvoering: M6/ M8/ M10 & M12
  • Finishing: Elektrolytisch verzinkt, Thermisch verzinkt & RVS316L
Bevestigingsmateriaal
Klik op de afbeeldingen
om deze te vergroten