Technische informatie

Waar voldoet de EZ-Path aan?

Functionaliteit van EZ-Path

De brandwerende module EZ-Path bevat een schuim dat uitzet bij een temperatuur vanaf 177°C of bij rechtstreeks contact met een vlam. In minder dan één minuut tijd neemt het volume van het schuim met een factor 16 toe, het vult de gaten op, verhardt en dicht de doorgang af. De brandwerende afdichting van de wand is hersteld, waardoor de brand zich niet verder kan verspreiden: de inventaris is beschermd, de evacuatie verloopt in alle veiligheid.

De bolle lamellen van de modules sluiten perfect aan op de vorm van de kabels. Ze beperken het lekdebiet en dempen storende geluiden. Het specifieke ontwerp van de modules zorgt samen met de afdekplaten voor een onovertroffen esthetiek. De rode kleur, RAL3001, stemt overeen met de kleurcodes voor brandbestrijdingsmiddelen.

Gebruik- en onderhoudsvriendelijk

  • Eenvoudige en éénmalige plaatsing
  • Vermindering tussentijdse onderhoud (niet opnieuw afdichten van gaten) 
  • Altijd brandwerend & flexibel (zelfs zonder kabels)
  • Kabelmutaties zonder hak- en breekwerk 
  • Geen overbodige stof- en geluidsoverlast
  • Herbruikbaar product
  • Administratieve vereenvoudiging (controle facturen, planning, controle werkzaamheden door derden, logboekadministratie)

Geluidsbarrière

De STC Rating (Sound Transmission Class) definieert, volgens de norm ASTM E90, de geluiddichtheid van brandwerende producten. De EZ-Path modules bieden een geluidsverzwakking met 45 dB.

Certificering EN1366-3

Brandwerendheid goedgekeurd 
voor gipsen en betonnen wanden

Vlamdichtheid

Vlamdichtheid (E) van 120 minuten volgens 13501-2:2005 en NEN 6069

Thermische Isolatie

Thermische Isolatie (I) van 120 minuten volgens 13501-2:2005 en NEN 6069

180 minuten brandwerend

180 minuten brandwerend (Sa & Sm) volgens NEN 6075

Lekdebiet

De L Rating definieert, volgens de norm ASTM E814, het lekdebiet van brandwerende producten voor onder andere “gasblusinstallaties” binnen gebouwen. De EZ-Path modules hebben een lekdebiet van 0,5 m3/h. Volgens de norm NFPA 2001, ISO 14520, EN 15004: