Montage

Kan onze (huis)installateur EZ-Path zelf monteren?

Iedere (huis)installateur of brandpreventiebedrijf kan de EZ-Path plaatsen. Op welke wijze is afhankelijk van de situatie ter plaatse en de wens van de eindgebruiker/gebouwbeheerder. 

EZ-Path is toepasbaar in:
  • Nieuwbouw, renovatie of uitbreiding 
  • Betonnen muren/vloeren en metal stud wanden 
  • In combinatie met een traditionele manier van afdichten (zoals brandwerende kit, brandwerend schuim, brandwerende pur of brandwerende coating)

Mogelijke scenario's EZ-Path

Scenario 1: Nieuwbouw/uitbreiding (geen bestaande kabeltracés aanwezig)
Scenario 2: Metal stud wanden nieuwbouw/uitbreiding (geen bestaande kabeltracés aanwezig)
Scenario 3: Betonnen muren of metal stud wanden, onderhoud/renovatie (bij bestaande kabeltraces)
Scenario 4: Vloer-/plafonddoorvoeringen

Montageadvies bestaande kabeltracés

Tip 1: Tiphierdoor ongewijzigd blijven.
Tip 2: Of u maakt de EZ-Path open en plaatst bestaande kabels ook in de EZ-Path.
Tip 3: Metalstud. Bij de toepassing van een EZ-Path door een brandwerende gipswand is het nodig de sparing waarin de EZ-Path wordt geplaatst te versterken met Metalstud profielen en gipsbeplating. Door de extreme temperatuur, lange vlamdichtheid en thermische isolatie moeten de gipsplaten langdurig op hun plaats blijven.

Montageadvies nieuwbouw/uitbreiding

  1. Bepaal vooraf waar en in welke ruimtes EZ-Path moet komen met de
    bouwkundige aannemer
  2. Maak de sparingen/ boor de gaten
  3. Monteer de EZ-Path(s) inclusief afdekplaten
  4. Monteer de kabeldraagsystemen en stop 50mm voor de EZ-Path
  5. Plaats de kabels in de kabeldraagsystemen en door de EZ-Path module

EZ-Path is geschikt voor:

  • Nieuwbouw/renovatie/uitbreiding
  • Beton muren/vloeren & metal stud wanden
  • In combinatie mogelijk met traditionele manier van afdichten (zoals brandwerende kit, schuim of coating)

EZ-Path muurdoorvoeren

1 module EZD44T+​


Bestelwijze: 
1x CM250058 + 1x CM250230


1 tot 5 modules EZD 44T+ afdekplaat 1-5 modules​

Bestelwijze:
1 tot 5x CM250058 + 1x CM250250

EZ-Path vloerdoorvoeren












1 module EZD44T+


Bestelwijze:
1x CM250058 + 1x CM250260


Klik op de beelden om deze te vergroten.













4 modules EZ44T+ afdekplaat grid kit          


Bestelwijze:
4x CM250058 + 1x CM250370













8 modules EZD44T+ afdekplaat grid kit             

Bestelwijze:
8x CM250058 + 1x CM250380