Energiezuilen

Energiezuilen

In het moderne kantoor bevinden de werkplekken zich op diverse plaatsen in de ruimte. Dat vraagt om flexibiliteit van de Cable managementsystemen. Zo zijn er oplossingen voor werkplekken, die zich langs de muur bevinden en oplossingen voor werkplekken, die zich midden in de kantoorruimte bevinden. Voor oplossingen midden in de kantoorruimte heeft Legrand o.a. zuilen, die gevoed worden vanuit het plafond (energiezuilen) en minizuilen met aansluitingen vanuit de vloer (Colonnettes).
Colonnettes:
  • Legrand CL-SO Colonnettes (staal, lengtes 225 mm - 450 mm)
  • Legrand CL-6 Colonnettes (staal, lengtes 275 mm - 765 mm) 

Energiezuilen standaard:
  • Legrand Snap-on energiezuilen (aluminium, lengtes 2700 mm - 3700 mm)
  • Van Geel MZ-6+ energiezuilen (aluminium, lengtes 2880 mm - 3280 mm)
  • Legrand DLP energiezuilen (kunststof/aluminium, lengtes 2700 mm - 3900 mm) 

Energiezuilen (verplaatsbaar na installatie):
  • Legrand vrijstaande zuilen Snap-on: combinatie van aluminium basiszuil en flexibele buis, geschikt voor diverse Mosaic aansluittechnieken.
Bekijk Colonnettes CL-6 en Colonnettes CL-SO in de online catalogus
Colonnettes

Mosaic schakelmateriaal

Compact en snel te installeren oplossingen met Mosaic schakelmateriaal.
Met Mosaic bent u in staat om zo klein mogelijk schakelmateriaal in een energie zuil (colonnette) te plaatsen. Door de afmeting 45mm x 45mm is Mosaic het kleinste en slimste schakelmateriaal in zijn soort. Daarnaast kan Mosaic rechtstreeks in de vloerzuil of multizuil worden geklikt. Dit zorgt voor razendsnelle montage!

LED DEKSELS ENERGIEZUIL

Door de energiezuinige Led verlichting te integreren met de toch al bestaande zuilen, zijn deze nieuwe producten ideaal voor verlichting in gangen of als extra sfeerverlichting. 
Deksels van bestaande Snap-on energiezuilen kunnen op heel eenvoudige wijze worden verwisseld door Led deksels. Zo creëert u snel (extra) verlichting. Ook kunnen de groen/rode Led deksels bijvoorbeeld gebruikt worden als signaalfunctie, om aan te geven of een ruimte al dan niet bezet is.