Draadgoten

Cablofil draadgoot

Cablofil draadgoot

Specifieke delen van kantoren en datacenters, zoals verhoogde vloeren en kleine installatieruimtes onder het verlaagde plafond, vragen om specifieke oplossingen. Cablofil draadgoten vormen hierbij een goed alternatief op kabelgoot. Met weinig hulpstukken monteert u ter plekke de juiste oplossing. De kabels zijn gemakkelijk te bevestigen en ook het in- en uitvoeren is door het fijne draadpatroon eenvoudig.
Cablofil draadgoot
Klik links op de afbeelding om
de video te bekijken

Cablofil draadgoot: EZ+ (ELVZ+)

Duurzaam en strak afgewerkt alternatief voor thermisch verzinken.

Kenmerken EZ+
  • Geen “ruwe” afwerking zoals thermisch verzinkt, EZ+ is zeer glad afgewerkt
    (minder kans op beschadigingen aan kabels en handen monteurs)
  • Herkenbaar met zwarte beschermlaag
  • Alle accessoires voor draadgoten EZ+ zijn te combineren met accessoires THVZ
  • Standaard hoogte 54 mm
  • Breedte 50 – 600 mm

Kies het juiste product uit het programma EZ+:
Cablofil draadgoot

Plexo adapter kit voor draadgoot

De 80 x 80 of de 105 x 105 adapters en lasdozen zijn los verkrijgbaar, maar nu ook eenvoudig als één kit! 

Art.nr. CM350537 = Kunststof Plexo adapter + lasdoos 80x80 
Art.nr. CM350538 = Kunststof Plexo adapter + lasdoos 105x105

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Kabels passen door de sneltules
  • Lasdozen zijn IP55
Cablofil draadgoot
Cablofil draadgoot

FCFA draadgoot Fasclic Auto

Vernieuwde geïntegreerde koppeling. Vanaf breedte 300 ook met bodemkoppeling.

Cablofil draadgoot




Kenmerken FCFA draadgoot Fasclic Auto:
  • Breedte 50 - 600 mm, ELVZ
  • Ondersteuningsafstand van 2 meter
  • Kortere montagetijd!

Update FASLOCK bochtbinder

Kenmerken:
  • In 2 uitvoeringen Faslock S t/m B200, Faslock XL B300 – B600mm
  • ELVZ, THVZ en RVS316L
  • Om eenvoudig de juiste radius bocht te maken
  • Geen ondersteunend gereedschap nodig
  • Klikbaar
  • Beschermkap voor veilige montage