Bureau-units

Pop-up inbouwunits, werkplekaansluitingen, tafelcontactdozen

Inbouw bureaumodules, opbouw op het bureaublad of tafelcontactdozen

Voor iedere situatie een geschikte oplossing:
  1. Voor inbouw in het bureaublad kunt u kiezen voor de Pop-up units (ook voor in de vloer);
  2. Tevens kunt u voor inbouw in het bureaublad kiezen voor de ingebouwde bureaumodules Desk Grommet; 
  3. Voor opbouw op het bureaublad kunt u kiezen uit onze Mosaic bureau-units;
  4. Voor opbouw naast of onder het bureaublad kunt u kiezen uit rechthoekige Mosaic tafelcontactdozen.

1. Pop-up inbouwunits

De nieuwe compacte vloer- en tafelunits Legrand Pop-up maken het mogelijk om in tafels én in vloeren 3, 4, 6, 8 of zelfs 9 units in te bouwen. Zeer vlak van ontwerp en met een langzaam automatisch openende deksel, is dit een perfecte oplossing voor onder andere conferentiezalen, trainingsruimtes, vergaderzalen en winkels.  
Het platte, nieuwe design van de Pop-up vloer- en tafelunits is ergonomisch en comfortabel. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om een snelle verbinding voor mobiele applicaties te maken, zoals met Pc’s, mobiele telefoons, audio en video systemen. Deze units kunnen geïntegreerd en geïnstalleerd worden in kantoormeubilair, verhoogde- en betonnen vloeren. De ideale oplossing voor het nieuwe werken. Met de Pop up unit bent u in een handomdraai connected. Zowel thuis als op kantoor!

Kenmerken pop-up units:
  • Plat design: extra plat formaat voor een strakke afwerking in kantoormeubilair of vloer. Slechts 5 mm hoog! 
  • Elegante afwerking: aluminium, brons, RVS, mat zwart of glanzend wit. Perfect te combineren met uw kantoorinrichting. 
  • Veilig en gebruiksvriendelijk: deksel gaat geleidelijk open, door de aanwezige demper samen met het “push & slide” sluitingssysteem. 
  • Functionaliteit gecombineerd met flexibiliteit: beschikbaar in 3, 2x3, 4 en 2x4 modules volledig geassembleerd of leeg en naar keuze te bedraden.
  • U kunt kiezen uit diverse functies van het Mosaic schakelmateriaal concept van Legrand.

2. Desk Grommet inbouwunits

Meerdere aansluitingsmogelijkheden binnen handbereik. De nieuwe inbouwunits garanderen tijdelijke gebruikers en flex-werkers een efficiënte en snelle aansluiting.

Kenmerken:
  • Worden in het meubilair ingewerkt op de plaats van de bestaande kabeldoor-voeren
  • Beschikbaar in een versie met contactdozen 2P+A, RJ 45 met haspel en een USB-lader voor smartphones
  • 3 afwerkingen: wit, zwart en metaal
  • Beschermklep met automatische sluiting

3. Mosaic Bureau-units

De aluminium tafelcontactdozen met snoer voor opbouw op het bureaublad kunnen worden uitgerust met het complete pakket aan Mosaic schakelmateriaalcomponenten. De bureau-units zijn voorzien van klembeugels voor schroefloos monteren aan het bureaublad als ook van een opvangbak voor overtollige snoerlengtes. Naast een aantal standaard varianten bieden we voor deze bureau-units ook maatwerkoplossingen aan. Maximaal vermogen van 3.500W, 230V en 16A.

4. Mosaic tafelcontactdozen

De aluminium tafelcontactdozen met snoer kunnen worden uitgerust met het complete pakket aan Mosaic schakelmateriaal-componenten. Naast een aantal standaard varianten bieden we voor deze tafelcontactdozen ook maatwerk-oplossingen aan. Maximaal vermogen van 3.500W, 230V en 16A.