Installatieautomaten

Overstroombeveiliging

Lijnbeveiliging

Een installatieautomaat, ook wel bekend als een zekeringautomaat, beschermt de elektrische installatie en de aangesloten verbruikers tegen kortsluiting en overbelasting waardoord schade voorkomen wordt.

TX³ en DX³ installatieautomaten en modulaire componenten

Legrand biedt u een nieuwe serie installatieautomaten en modulaire schakelcomponenten TX³ en DX³ aan met kenmerken die technologisch zeer geavanceerd zijn. Dit assortiment zekeringautomaten tot 125 A beantwoordt aan alle eisen voor woningbouw, utiliteit en industriële projecten waarbij prestaties, selectiviteit en optimalisatie heel belangrijk zijn. Ontdek op de volgende pagina's de innovaties van dit nieuwe assortiment, waarmee u schakel- en verdeelinrichtingen kunt bouwen op het gebied van betrouwbaarheid, prestaties en energie-efficiëntie.
Beschikbaarheid van de klemmen
De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de schroefklemmen maakt het aansluiten van de kabels gemakkelijker.
Duidelijke en eenvoudige codering
Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn, onmiddellijk worden geïdentificeerd.
Geoptimaliseerde ruimte schakelkast
De motorbediening (ON/OFF) van Legrand is de meest compacte die op de markt verkrijgbaar is: breedte 1 module. De motorbedieningen zijn verbonden met de automaten en schakelcomponenten.

Installatieautomaat DX³  4500 

Zekeringautomaat DX3

406765 

B + C-karakteristiek 
Van 6 t/m 40 A 

Beschikbaar in: 
  • Enkelpolig + Nul 230/400V~

Uitschakelvermogen volgens:
NEN EN 60898-1  4,5kA en 
IEC 60 947-2  6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten. Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.

Installatieautomaat DX™  6000  10kA

Zekeringautomaat DX TM 10kA

403533

B- + C-karakteristiek
van 1 t/m 40 A

Beschikbaar in:

  • Enkelpolig + Nul 230/400V~ 

Uitschakelvermogen volgens:
IEC 60 947-2 - 10 kA en
NEN EN 60898 6kA

Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.

Installatieautomaat TX³  6000  6kA

Zekeringautomaat TX3 6kA

​403434

B + C en D-karakteristiek 
Van 1 t/m 63 A 

Beschikbaar in: 
  • Enkelpolig 230/400V~

Uitschakelvermogen volgens:
NEN EN 60898-1  6kA en 
IEC 60 947-2  6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten. Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.

Installatieautomaat DX³  6000 

Zekeringautomaat DX3

​403549


B + C en D-karakteristiek 
Van 1 t/m 36 A 

Beschikbaar in: 
  • Enkelpolig + Nul 230/400V~
  • Tweepolig 400V~ 
  • Driepolig 400V~ 
  • Vierpolig 400V~ 

Uitschakelvermogen volgens:
NEN EN 60898-1  6000A en 
IEC 60 947-2  10kA

Kan voorzien worden van hulpcontacten. Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.

Installatieautomaat DX³  10000  16kA

Zekeringautomaat DX3 16kA

​409015

B, C en D-karakteristiek
Van 1 t/m 125 A

Beschikbaar in:
  • Enkelpolig 230/400V~ 
  • Tweepolig 400V~ 
  • Driepolig 400V~ 
  • Vierpolig 400V~ 

Uitschakelvermogen volgens:
IEC 60 947-2 - 16 kA en
NEN EN 60898 10000A

Kan voorzien worden van hulpcontacten. Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.

Installatieautomaat DX³ - 25 kA

Zekeringautomaat DX3 25kA

409803

B en C karakteristiek
Van 6 t/m 125 A

Beschikbaar in:
  • Enkelpolig 230/400V~ 
  • Tweepolig 400V~ 
  • Driepolig 400V~ 
  • Vierpolig 400V~ 

Uitschakelvermogen volgens:
IEC 60 947-2 - 25 kA

Kan voorzien worden van hulpcontacten. Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.